Werkstoff Ausführung 367: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und
Ablaufbohrung. Zur Befestigung kann die Federkralle Seite 439 verwendet werden. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.

Temperaturbereich -30°C bis +100°C.


Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine
Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge
des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Größe
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
Ø D1
[mm]
H
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
Gewicht
[kg]
65436712   12200222716,78,04,80,038
65436715   15400243121,09,55,50,058
65436722   221260364530,59,860,188
65436730   302200455536,813,880,357
65436745   453500627553,519,0101,02


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn