Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindestift Edelstahl 1.4567.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
Länge l
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65399776   M 510912191487
65399778   M 515912191487
65399780   M 520912191487
65399781   M 525912191488
65399782   M 61611142416,59,58
65399784   M 62011142416,59,512
65399786   M 62511142416,59,513
65399787   M 63011142416,59,510
65399790   M 82013163019,51118
65399792   M 83013163019,51124
65399793   M 84013163019,51120
65399794   M102015183622,512,530
65399795   M102515183622,512,533
65399796   M103015183622,512,535
65399799   M105515183622,512,548


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn