Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A).

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge bh9
[mm]
hh12
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
Gewicht
[g]
61837202   22,66,7670,204
61837203   23,79,66100,414
61837303   33,79,66100,622
61837405   4512,65131,47
61837406   46,515,72162,40
61837407   47,518,57193,27
61837506   56,515,72163,01
61837507   57,518,57194,09
61837607   67,518,57194,91
61837609   6921,63226,88
61837610   61024,49258,64
61837811   81127,352814,1
61837813   81331,433219,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn