Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typpassend
zu
Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø d3
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
b 1
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
65399530
MB 0KM 0102113,538,531,001
65399532
MB 1KM 1122517310,531,002
65399534
MB 2KM 2152821413,541,003
65399537
MB 3KM 3173224415,541,003
65399540
MB 4KM 4203626418,541,004
65399544
MB 5KM 5254232523,051,256
65399548
MB 6KM 6304938527,551,258
65399553
MB 7KM 7355744632,551,2510
65399558
MB 8KM 8406250637,561,2512
65399562
MB 9KM 9456956642,561,2515
65399565
MB 10KM 10507461647,561,2516
65399568
MB 11KM 11558167852,571,5020
65399571
MB 12KM 12608673857,571,5025
65399573
MB 13KM 13659279862,571,5029
65399575
MB 14KM 14709885866,581,5033
65399578
MB 15KM 157510490871,581,5036
65399580
MB 16KM 1680112951076,581,8046
65399583
MB 17KM 17851191021081,581,8052
65399585
MB 18KM 18901261081086,5101,8062
65399587
MB 19KM 19951331131096,5101,8067
65399590
MB 20KM 201001421201296,5101,8077


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn