Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Auflagefläche bearbeitet.Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
h1
[mm]
h2 ca.
[mm]
l ca.
[mm]
Gewicht
[g]
66599308   16M871212345630
66599310   20M109141442,57060
66599312   25M121118185387125
66599316   32M1615222266,5109248
66599320   40M2018282884,5140491


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn