Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Keine axiale Verschiebung.
• Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04 mm.
• Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Welle/Nabe Rz max. 12,5 µm.


Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Welle PW
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schrauben (DIN 912, A2-70)
[Anz. x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61597120
204726303945531521578346 x M6 x 2280,39
61597124
245026303945561791565316 x M6 x 2280,45
61597125
255026303945561881563316 x M6 x 2280,44
61597130
305526303945612281551296 x M6 x 2280,45
61597135
356026303945663532060368 x M6 x 2280,53
61597140
406526303945714022054318 x M6 x 2280,60
61597145
457530354755816052854326 x M8 x 30180,98
61597150
508030354755869013747306 x M8 x 30181,00
61597160
6090303547559610813753368 x M8 x 30181,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn