Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Diese Spannmuttern sind eine Abwandlung der bekannten Kegelgriffe DIN 99. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungLänge I1
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2~
[mm]
I2~
[mm]
Gewicht
[g]
66540800   Stahl63M816912,530,56039
66541000   Stahl80M10201115377675
66541200   Stahl100M122514194695147
66541600   Stahl125M1632182558,5119309
66542000   Stahl160M2040203173152526
66599408   Edelstahl63M816912,30,56039
66599410   Edelstahl80M10201115377675
66599412   Edelstahl100M122514194695147
66599416   Edelstahl125M1632182558,5119309
66599420   Edelstahl160M2040203173152526


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn