Niedrigfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen aus Metall bis M36. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar.

Anwendungen:
Ideal für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben, etc. Ebenfalls geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten.

Spezifikationen

  • Gewindegröße: Bis M36
  • Festigkeit: Niedrig
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 6 Std.
  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 6 Nm
  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C

Freigaben
  • P1 NSF Reg. No.: 123002

Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
GebindeartGewicht
[g]
14073101
10Flasche20
14073102
50Flasche77


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn