Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64371000   Tr. 10 x 320220,06
64371200   Tr. 12 x 324260,08
64371400   Tr. 14 x 428300,12
64371600   Tr. 16 x 432360,22
64371800   Tr. 18 x 436400,32
64372000   Tr. 20 x 440450,42
64372400   Tr. 24 x 548500,60
64372800   Tr. 28 x 556601,00
64373000   Tr. 30 x 660601,06
64373200   Tr. 32 x 664601,08
64373600   Tr. 36 x 672751,98
64374000   Tr. 40 x 780802,44
64374400   Tr. 44 x 788802,52
64374800   Tr. 48 x 896903,58
64375000   Tr. 50 x 8100903,64
64375200   Tr. 52 x 8104903,64
64376000   Tr. 60 x 91201004,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn