Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Breite b = 9,7mm.

Höhe h = 8mm.

Breite u = 4,2mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 63mm.

Gewicht = 0,074 kg/m.

Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 13mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ProfilRichtlänge LR
[mm]
15081600
SPZ630
15081800
SPZ670
15082000
SPZ710
15082200
SPZ750
15082400
SPZ762
15082500
SPZ800
15082700
SPZ812
15083000
SPZ850
15083200
SPZ875
15083400
SPZ900
15083600
SPZ950
15083800
SPZ1000
15084000
SPZ1060
15084100
SPZ1087
15084300
SPZ1120
15084500
SPZ1180
15084700
SPZ1212
15084900
SPZ1250
15085100
SPZ1320
15085400
SPZ1400
15085700
SPZ1500
15086000
SPZ1600
15086300
SPZ1700
15086600
SPZ1800
15086900
SPZ1900
15087200
SPZ2000
15087500
SPZ2240
15087700
SPZ2360
15087900
SPZ2500
15088100
SPZ2650
15088300
SPZ2800
15088600
SPZ3000


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn