Werkstoff: Elastomer: NBR, schwarz, Härte 55º Shore A. Metallteil: Edelstahl 1.4301.
Hohle Bauform. Einseitig Metall, mit Befestigungsbohrung für Innensechskantschraube DIN 912.
Diese Elemente sind durch ihre hohle Bauweise besonders geeignet als Anschlagpuffer. Auch verwendbar als elastische Stellfüße.
Die Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C).
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.
* Nur Druckbeanspruchung zulässig.