Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
17530500
48060300,192
17530700
56070300,192
17530900
60075300,192
17531100
64080300,192
17531200
65682300,192
17531400
72090300,192
17531700
800100300,192
17531900
880110300,192
17532100
960120300,192
17532400
1040130300,192
17532600
1120140300,192
17532800
1200150300,192
17533000
1280160300,192
17533200
1360170300,192
17533400
1440180300,192
17533700
1600200300,192
17534000
1760220300,192
17534200
1800225300,192
17534400
2000250300,192
17534800
2400300300,192
17535200
2800350300,192


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn