Werkstoff: Schiene: Aluminium. Platte: verzinkter Stahl. Laufrollen: Stahl. Anschlag: Kunststoff.

Universell einsetzbare Linearführung für leichte Anwendungen.

• Präzise Linearbewegung über den gesamten Verfahrweg.

• Tragfähigkeit bis 8,2 kg, statisch, bis 3,1 kg, dynamisch.

• Die Einbaulage beeinflusst den Lastwert.

• Führungswagen auf Rollen gelagert.

• Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis:

In der Anwendung sind hohe Drehmomente zu vermeiden. Die Montagefläche für die Schiene muss eben und fest sein. Empfohlene Befestigung: Schraube M3. Max. Kopfhöhe 2mm. Kann auch senkrecht eingesetzt werden, wenn keine Querkräfte auf die Führung wirken.

*Lastwertangabe für den dynamischen Belastungszustand.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Fahrweg
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Lastwert
horizontal
[kg]
Lastwert
vertikal
[kg]
Gewicht
pro Schiene
[g]
64981520
202123----1*3,163
64981525
25217350---1*3,171
64981530
302223100---1*3,179
64981535
3522737575--1*3,187
64981540
402323100100--1*3,194
64981545
45237310050100-1*3,1102
64981550
502423100100100-1*3,1110
64981555
55247310075751001*3,1118
64981560
6025231001001001001*3,1125


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn