Beschreibung:
Universalreiniger zur schnellen Reinigung und Entfettung von Kleinbauteilen im Kfz- und Industriebereich. Für Bremsen, Kupplungen, Getriebe und für Montage- und Reparaturarbeiten. Entfernt Öl und Fettflecken aus Bodenbelägen, Stoffen und Verkleidungen.Einsatzgebiet:
Anwendung:
Verschmutze Teile einsprühen und ablaufen lassen. Nach Verdunsten der Lösungsmittel sind die Teile fettfrei und sauber.
![ghs_02](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_02.gif)
![ghs_07](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_07.gif)
![ghs_08](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_08.gif)
![ghs_09](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_09.gif)
Gefahr
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.H315 Verursacht Hautreizungen.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.P405 Unter Verschluss aufbewahren.P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )