Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Leichte, kompakte Hochtemperaturschiene für Kühlschränke, Öfen und industrielle Hochtemperaturanwendungen. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar

• Alle Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

• Unempfindlich gegen Reinigung mit Wasser.

• Trockenschmierung durch integrierte Graphit-Elemente.

• Ideal für sehr raue Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte und klassische Fettschmierung nicht möglich ist.

• Bei horizontaler Montage reduziert sich der Lastwert um 75 %.

• Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.

• Temperaturbereich: -80°C bis +500°C.

Hinweis:

Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Max. Kopfhöhe 3 mm. Max. Kopfdurchmesser 8 mm.

Bei der Montage ist die Mittelschiene so zu positionieren, dass die Zugangsbohrung mit der Schraubenposition übereinstimmt. Sofern nicht anders angegeben, sind die genannten Tragfähigkeiten die maximal erreichbaren Tragfähigkeiten für ein Paar seitlich montierter Schienen mit einem Schienenabstand von 450 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64906615
15015013090,316
64906620
200210180110,420
64906625
250250230120,535
64906630
300310280140,640
64906635
350350330150,750
64906640
400410380150,854


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn