Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.

Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte.

Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Dm Bereich
[mm]
Länge
[mm]
Dicke
[mm]
Gewicht
[mm]
65340012
12 - 14110 325
65340016
16 - 20110325
65340025
25 - 28136445
65340030
30 - 32136450
65340034
34 - 36170590
65340038
38 - 45170595
65340040
40 - 42170590
65340045
45 - 502066155
65340052
52 - 552066160
65340058
58 - 622407260
65340068
68 - 752407255
65340080
80 - 902808410
65340095
95 - 1002808405
65340110
110 - 11533510745
65340120
120 - 13033510720
65340135
135 - 145385101000


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn