Werkstoff: Stahl, verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm².

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typpassend
zu
Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø d3
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
b 1
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
65363081   MB 0KM 0102113,538,531,001
65363281   MB 1KM 1122517310,531,002
65363481   MB 2KM 2152821413,541,003
65363781   MB 3KM 3173224415,541,003
65364081   MB 4KM 4203626418,541,004
65364481   MB 5KM 525423252351,256
65364881   MB 6KM 6304938527,551,258
65365381   MB 7KM 7355744632,551,2510
65365881   MB 8KM 8406250637,561,2512
65366281   MB 9KM 9456956642,561,2515
65366581   MB 10KM 10507461647,561,2516
65366881   MB 11KM 11558167852,571,520
65367181   MB 12KM 12608673857,571,525
65367381   MB 13KM 13659279862,571,529
65367581   MB 14KM 14709885866,581,533
65367881   MB 15KM 157510490871,581,536
65368081   MB 16KM 1680112951076,581,846
65368381   MB 17KM 17851191021081,581,852
65368581   MB 18KM 18901261081086,5101,862
65368781   MB 19KM 19951331131091,5101,867
65369081   MB 20KM 201001421201296,5101,877
65363881   MB 21KM 2110514512612100,5121,883
65363981   MB 22KM 2211015413312105,5121,894
65364181   MB 23KM 2311515913712110,5122,0108
65364281   MB 24KM 2412016413814115122,0105
65364381   MB 25KM 2512517014814120122,0118
65364581   MB 26KM 2613017514914125122,0113
65364681   MB 27KM 2713518516014130142,0144
65364781   MB 28KM 2814019216016135142,0142
65364981   MB 29KM 2914520217116140142,0168
65365081   MB 30KM 3015020517116145142,0155
65365181   MB 31KM 3115521218216147,5162,5209
65365281   MB 32KM 3216021718218154162,5229
65365481   MB 33KM 3316522219318157,5162,5241
65365581   MB 34KM 3417023219318164162,5247
65365681   MB 36KM 3618024220320174182,5268
65365781   MB 38KM 3819025221420184182,5278
65365981   MB 40KM 4020026222620194182,5293


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn