|
T5 Zahnriemenräder System MAED-FIX® mit Klemmnabe, Teilung 5 mm
|
|
Zahnriemenräder T5, T10 und AT5, AT10 für Taper-Spannbuchsen
|
|
LIQUI MOLY - Oil Additiv
Beschreibung: Kolloidale Festschmierstoff-Suspension auf Molybdändisulfid-Basis (MoS2) in Mineralöl. Bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Vermindert die [...]
|
|
LIQUI MOLY - Cera Tec
Beschreibung: Mikrokeramik-Festschmierstoffsuspension auf Basis hexagonalen Bornitrids (BN) in ausgewählten Grundölen. Die laminare, graphitähnliche Struktur reduziert Reibung sowie Verschleiß und verhindert [...]
|
|
LIQUI MOLY - Hydrostößel Additiv
Beschreibung: Hochleistungsadditiv zur Dämpfung der Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydrostößel. Reinigt Ölbohrungen und Kanäle im Ölkreislauf und sorgt dafür, dass sie wieder optimal arbeiten. [...]
|
|
LIQUI MOLY - Motor Clean
Beschreibung: Hochwirksame Additivkombination zur effektiven Entfernung von Verschmutzungen im Motorinneren vor dem Ölwechsel. Löst Ölrückstände und Ablagerungen, umhüllt die Schmutzpartikel und transportiert [...]
|
|
Motor Protect
Beschreibung: Vollsynthetisches Hochdruck-Verschleißschutzadditiv. Baut im Motor eine sehr dünne, verformbare und gleitfähige Schicht auf, die mindestens 50.000 km wirksam bleibt. Dies sorgt für eine [...]
|
|
LIQUI MOLY - Motorspülung
Beschreibung: Entwicklungsprodukt auf Basis innovativer Additivtechnologie. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantsadditive in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit wurden in zahlreichen Labortests [...]
|
|
LIQUI MOLY - Ölschlammspülung
Beschreibung: Spezielle, hochwirksame Wirkstoffkombination aus öllöslichen Detergents und thermisch stabilen Dispersants zur schnellen und einfachen Ausbringung von Schwarzschlamm und anderen Verbrennungsprodukten [...]
|
|
LIQUI MOLY - Pro-Line Motorspülung
Beschreibung: Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantadditive in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit wurden in zahlreichen Labor- und praxisnahen Feldversuchen auf das Lösen von Ablagerungen getestet. [...]
|
|
Zahnriemen, Zahnriemenräder und Zubehör
|
|
Information zur Dimensionierung von Zahnriementrieben
Bitte beachten: Zahnriemen und Riemenräder sind in
sehr großer Auswahl erhältlich. Nutzen Sie unser
Berechnungs-Tool zur Auswahl / Dimensionierung inkl. Protokoll und
Bestellangaben : Zu
den [...]
|
|
Verschweißen von Zahnriemen
Zahnriemen in Sonderlängen: Polyurethan (PU)-Riemen können ab Teilung 2,5mm und Breite 6mm zu Endlos-Riemen mit beliebiger Zähnezahl verschweißt werden. Mindestlänge ab 420mm, je nach Profil und Breite. [...]
|
|
Optisches Riemenspannungs- Messgerät OTM-1
OTM-1 ist ein Präzisionsmessinstrument zum berührungslosen Messen der
Riemenspannung von Antriebsriemen, z.B. in Zahnriementrieben oder
Keilriementrieben. Der Einsatz vom OTM-1 bringt maximale Lebensdauer [...]
|
|
Zahnriemenräder in Sonderanfertigung
Wir liefern auch Teile, die nicht im Standard-Sortiment sind und fertigen nach Kundenvorgabe oder Zeichnung. Zahnriemenräder können schon ab einem Stück gefertigt werden. Beispiele aus unserer eigenen [...]
|
|
Zahnriemenräder T-Profil
|
|
Zahnriemenräder T2,5 für Riemenbreite 6 mm aus Kunststoff
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) in gespritzter Ausführung,
Farbe schwarz. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte und
niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz dieser [...]
|
|
Zahnriemenräder T2,5 für Riemenbreite 6 mm aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T2,5 für Riemenbreite 10 mm aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 10 mm aus Kunststoff
Werkstoff: Azetalharz in gespritzter Ausführung, Farbe schwarz. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz dieser Zahnriemenräder [...]
|
|
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 10 mm aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 10 mm, System MAED-FIX® mit Klemmnabe
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, schwarz. Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube [...]
|
|
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 16 mm, System MAED-FIX® mit Klemmnabe
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, schwarz. Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube [...]
|
|
Zahnriemenräder T5-Taper für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T5-Taper für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 32 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T10 für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T10-Taper für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder T10 für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T10-Taper für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder T10 für Riemenbreite 32 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T10-Taper für Riemenbreite 32 mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder T10 für Riemenbreite 40 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T10 für Riemenbreite 50 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT-Profil
|
|
Zahnriemenräder AT3 für Riemenbreite 6mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT3 für Riemenbreite 10mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT5 für Riemenbreite 10 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT5 für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT5-Taper für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder AT5 für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT5-Taper für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder AT 5 für Riemenbreite 32 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT10 für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT10-Taper für Riemenbreite 16mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder AT10 für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT10-Taper für Riemenbreite 25mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|
|
Zahnriemenräder AT10 für Riemenbreite 32 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT10-Taper für Riemenbreite 32mm
Werkstoff: Stahl phosphatiert. Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle [...]
|