Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
Bemerkung
10110800
828,024,891582234
10110900
931,027,851882243
10111000
1034,030,822082258
10111100
1137,033,802282579
10111200
1240,036,8025825101
10111300
1343,039,79281025123
10111400
1446,342,80311025152
10111500
1549,345,81341025184
10111600
1652,348,82371028141
10111700
1755,351,83401028285
10111800
1858,354,85431028230
10111900
1961,357,87451028364
10112000
2064,360,89461028389
10112100
2168,063,91481228416
10112200
2271,066,93501228456
10112300
2373,569,95521228494
10112400
2477,072,97541228544
10112500
2580,076,00571228592
10112600
2683,079,02601228666
10112700
2786,082,05601228680
10112800
2889,085,07601228694
10112900
2992,088,10601228700
10113000
3094,791,12601230767
10113200
32101,397,17651430890
10113500
35110,4106,26651430948
10113600
36113,4109,297016301024
10113800
38119,5115,357016301109
10114000
40125,5121,407016301160
10114500
45 *140,7136,557020321245*
10114501
45140,7136,557816351444
10115700
57 *176,9172,917020321462*
10115701
57176,9172,917820351773
10117600
76 *234,9230,497020322177*
10118300
95 *292,5288,088020403488*
10118800
114 *349,6345,688020404244*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn