Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
10720800
857,649,78120,12
10720900
962,055,70120,16
10721000
1069,061,64120,20
10721100
1175,067,61140,24
10721200
1281,573,61140,29
10721300
1387,579,59140,35
10721400
1493,685,61140,40
10721500
1599,891,63140,48
10721600
16105,597,65140,55
10721700
17111,5103,67140,64
10721800
18118,0109,71140,70
10721900
19124,2115,75140,79
10722000
20129,7121,78140,89
10722100
21136,0127,82160,98
10722200
22141,8133,86161,07
10722300
23149,0139,90161,18
10722400
24153,9145,94161,32
10722500
25160,0152,00161,43
10722600
26165,9158,04161,54
10722700
27172,3164,09161,67
10722800
28178,0170,13161,76
10722900
29184,1176,19161,93
10723000
30190,5182,25162,10
10723200
32203,3194,36202,37
10723400
34214,6206,46202,49
10723500
35221,0212,52202,79
10723600
36226,8218,58203,03
10723800
38239,0230,69203,39
10724000
40251,3242,81203,72
10724200
42264,5254,93254,10
10724400
44276,5267,04254,68
10724500
45282,5273,10254,81
10724600
46287,9279,16254,86
10724700
47294,2285,21255,28
10724800
48300,1291,27255,37
10725000
50312,3303,39255,95
10725400
54336,6327,64257,00
10725700
57355,4345,81257,76
10726000
60373,0363,99258,37
10726500
65403,2394,292510,13
10727000
70433,6424,603011,84
10727200
72447,0436,743012,67
10727600
76469,9460,993014,14
10728000
80494,2485,223014,79
10728300
95585,1576,173025,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn