Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
13721100   1175,867,61160,91
13721200   1281,873,5161,13
13721300   1387,879,59161,38
13721400   1493,885,61161,64
13721500   1599,891,63161,93
13721600   16105,897,65202,20
13721700   17111,9103,67202,54
13721800   18117,9109,71202,89
13721900   19123,9115,75203,27
13722000   20130,0121,78203,67
13722100   21136,0127,82204,10
13722200   22142,0133,86204,55
13722500   25160,2152,00206,02
13723000   30190,4182,25208,97
13723500   35220,7212,522512,35
13723800   38238,9230,692514,70
13724000   40251,0242,812516,40
13724500   45283,2273,12521,00
13724800   48301,4291,272524,04
13725000   50312,3303,392526,17
13725700   57355,9345,813034,28
13727600   76471,1460,993062,09
13728300   95586,2576,173098,04


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn