Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
13721100
1175,867,61160,91
13721200
1281,873,5161,13
13721300
1387,879,59161,38
13721400
1493,885,61161,64
13721500
1599,891,63161,93
13721600
16105,897,65202,20
13721700
17111,9103,67202,54
13721800
18117,9109,71202,89
13721900
19123,9115,75203,27
13722000
20130,0121,78203,67
13722100
21136,0127,82204,10
13722200
22142,0133,86204,55
13722500
25160,2152,00206,02
13723000
30190,4182,25208,97
13723500
35220,7212,522512,35
13723800
38238,9230,692514,70
13724000
40251,0242,812516,40
13724500
45283,2273,12521,00
13724800
48301,4291,272524,04
13725000
50312,3303,392526,17
13725700
57355,9345,813034,28
13727600
76471,1460,993062,09
13728300
95586,2576,173098,04


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn