Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
Vorbohrung d ca.
[mm]
max. Bohrung
[mm]
Kranzbreite h
[mm]
ND ca.
[mm]
L ca.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
Bemerkung
15210200
50-222035280,10* 1)
15210300
56-222035280,15* 1)
15210600
63-252040280,15*
15210700
71-252040280,20*
15210800
8010282048280,40
15210900
9010282048280,50
15211000
10010282048280,50
15211100
11210282048280,50
15211200
12510352060320,70
15211400
14010352060320,80
15211600
16012352060401,00
15211800
18012402065401,30
15212000
20012402065401,40
15212200
22412402065401,50
15212500
25012452075502,20
15212800
28012452075502,40
15213100
31512452075502,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn