Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst.
HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Zahnriemenbreite 85 mm auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Di
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Fertigbohrung B max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17441100   221F5054,656056,02436070-12251,10
17441200   241F5059,746661,12456070-12281,30
17441250   251F5062,296663,66456070-121,34
17441300   261F5064,847166,21486070-12301,60
17441400   281F5070,087571,30506070-14301,70
17441500   301F5075,128376,39556070-14322,00
17441600   321F5080,178781,49606070-14352,35
17441700   341F5085,219186,58666070-14422,80
17441800   361F5090,309791,67706070-14423,15
17441900   381F5095,3910396,77756070-14453,30
17442000   401F50100,49106101,86756070-14453,60
17442200   441F50110,67119112,05756070-14454,40
17442400   481F50120,86127122,23756070-14455,00
17442800   5610WF50141,23148142,608060-11618505,68
17443000   6010WF50151,42158152,798060-12518506,40
17443200   6410WF50161,60168162,978060-13718506,93
17443600   7210WF50181,97192183,358060-15818557,95
17444000   8010W50202,35-203,7211060-18018806,90
17444500   9010A50227,81-229,8111060-204188,00
17445600   11210A50283,83-285,2111060-2601811,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn