Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
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
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[kg]
18411400
141F25,455,2263,056,594031,845120,68
18411500
151F25,459,2766,060,644531,845120,77
18411600
161F25,463,3171,064,674531,845120,89
18411700
171F25,467,3575,068,724531,845120,96
18411800
181F25,471,3979,072,775531,845121,18
18411900
191F25,475,4483,076,816031,845141,28
18412000
201F25,479,4887,080,856231,845141,43
18412100
211F25,483,5291,084,896531,845141,58
18412200
221F25,487,5693,088,936831,845141,74
18412300
231F25,491,6197,092,987231,845141,92
18412400
241F25,495,65103,097,037231,845142,07
18412500
251F25,499,69106,0101,067231,845142,22
18412600
261F25,4103,73111,0105,118031,845142,48
18412700
271F25,4107,78115,0109,158031,845142,65
18412800
281F25,4111,82119,0113,188031,845142,82
18413000
301F25,4119,90127,0121,298031,845143,18
18413200
321F25,4127,99135,0129,308031,845143,55
18413300
331F19,1132,03138,0133,408031,845143,79
18413400
341F25,4136,07143,0137,458031,845144,01
18413500
351F25,4140,12148,0141,498031,845144,22
18413600
361F25,4144,16152,0145,548031,845144,38
18413800
381F25,4152,24158,0153,628031,845145,01
18414000
401F25,4160,33168,0161,708031,845145,38
18414400
445F25,4176,50184,0177,888031,850183,79
18414800
485F25,4192,67200,0194,039031,850184,46
18415000
50425,4200,75-202,139031,850183,80
18415800
58425,4233,09-234,479031,850184,27
18416000
60425,4241,18-242,5512031,850186,37
18417200
72425,4289,69-291,0612031,855187,33
18418400
84425,4338,20-339,5712031,855188,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn