Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21811011
111719,516,5131260,9933
21811012
12172118131481,1440
21811013
131722,519,5131581,3050
21811014
14172421131781,4660
21811015
151725,522,5131881,5870
21811016
16172724131981,7180
21811017
171728,525,5132081,7990
21811018
18173027132081,99100
21811019
191731,528,5132082,31100
21811020
20173330132582,60130
21811021
211734,531,51325102,92130
21811022
221736331325103,25140
21811023
231737,534,51325103,61160
21811024
241739361325104,02170
21811025
251740,537,51325104,38180
21811026
261742391330124,83200
21811027
271743,540,51330125,28220
21811028
281745421330125,72230
21811029
291746,543,51330126,29240
21811030
301748451330126,74260
21811031
311749,546,51335127,23300
21811032
321751481335127,84310
21811033
331752,549,51335128,44330
21811034
341754511335129,01340
21811035
351755,552,51335129,66360
21811036
3617575413351210,3370
21811037
371758,555,513401210,6420
21811038
3817605713401211,7440
21811039
391761,558,513401212,4460
21811040
4017636013401213,2480
21811041
411764,561,513401214,1500
21811042
4217666313501214,8590
21811043
431767,564,513501215,7610
21811044
4417696613501216,5630
21811045
451770,567,513501217,3650
21811046
4617726913501418,3660
21811047
471773,570,513501419,4700
21811048
4817757213501420,7700
21811049
491776,573,513501422,0730
21811050
5017787513501423,4760
21811051
511779,576,513601424,8860
21811052
5217817813601426,4890
21811053
531782,579,513601427,2910
21811054
5417848113601428,8940
21811055
551785,582,513601430,1960
21811056
5617878413601631,4980
21811057
571788,585,513601632,71000
21811058
5817908713601634,01030
21811059
591791,588,513601635,51060
21811060
6017939013601637,01090
21811061
611794,591,513701638,61220
21811062
6217969313701640,81250
21811063
631797,594,513701642,91280
21811064
6417999613701645,01310
21811065
6517100,597,513701647,11340
21811066
66171029913701648,51370
21811067
6717103,5100,513701649,91400
21811068
681710510213701651,41430
21811069
6917106,5103,513701652,61460
21811070
701710810513701653,71500
21811072
721711110813801655,81660
21811075
7517115,5112,513801659,31760
21811080
801712312013801665,11940
21811090
901713813513801684,82330
21811100
1001715315013801692,22770
21811120
12017183180138016100,83790


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn