Werkstoff: Stahl 16MnCr5. Zahnbereich induktiv gehärtet, HRC 58 ± 2. Allseitig einschließlich Verzahnung geschliffen. Eingriffswinkel 20 ° . Verzahnungsqualität 7h25. Winkelgenauigkeit: 0,02 mm. Parallelität: auf 500 mm = 0,03 mm, auf 1000 mm = 0,05 mm. Toleranz zur h0 - Linie: bei 500 mm = 0,03 mm, bei 1000 mm = 0,05 mm. Toleranz Breitenmaß: - 0,05mm.
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
Artikel Menge ModulZahnbreite b
[mm]
ha
[mm]
h0
[mm]
Nennlänge L
[mm]
Ist-Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
22468300
1,0151514500500,0 +10,81
22868300
1,5151513,5500499,1 +/-0,30,78
22868500
1,5151513,51000998,4 +/-0,31,56
24168300
2202018500502,1 +/-0,31,40
24168500
22020181000998,5 +/-0,32,53
24368300
3252522500498,9 +/-0,32,12
24368500
32525221000998,4 +/-0,34,22


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn