Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28101200
1237,06,07--420,80,14
28101300
1337,56,57--420,90,16
28101400
1438,07,07--521,00,22
28101500
1538,57,510--631,10,34
28101600
1639,08,010--631,20,35
28101700
1739,58,510--631,30,39
28101800
18310,09,010--7,841,50,53
28101900
19310,59,510--7,841,70,57
28102000
20311,010,010--7,941,90,60
28102100
21311,510,510--842,10,63
28102200
22312,011,010--9,942,40,92
28102300
23312,511,510--9,942,60,95
28102400
24313,012,010--9,942,90,99
28102500
25313,512,510--9,943,21,03
28102600
26314,013,010--9,943,51,08
28102700
27314,513,510--9,943,81,12
28102800
28315,014,010--11,944,21,20
28103000
30316,015,010--11,944,91,55
28103200
32317,016,010--1245,71,68
28103500
35318,517,510--1247,01,86
28103600
36319,018,010--11,947,51,90
28103800
38320,019,010--1248,52,01
28104000
40321,020,01014,821249,52,01
28104200
42322,021,01017,0212,15410,62,14
28104500
45323,522,51018,0212,15412,52,33
28104800
48325,024,01019,0215614,53,03
28105000
50326,025,01020,0215616,03,11
28105200
52327,026,01021,0215617,53,24
28105400
54328,027,01021,0215619,03,43
28105500
55328,527,51023,0215619,83,47
28105600
56329,028,01023,0215620,43,61
28106000
60331,030,01023,0215621,23,88
28106400
64333,032,01023,0215623,54,33
28106500
65333,532,51023,0215623,94,42
28107000
70336,035,01029,0215625,84,62
28107200
72337,036,01030,0215626,54,89
28107500
75338,537,51033,0215627,74,86
28108000
80341,040,01033,0215629,55,68
28109000
90346,045,01039,0215633,26,55
28109600
96349,048,01042,0215635,56,90
28110000
100351,050,01044,0215637,07,51
28112000
120361,060,01054,0215644,010,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn