Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28601200
1215282427--18,587811,7
28601300
1315302627--18,589112,9
28601400
1415322827--18,5810315,0
28601500
1515343027--18,5811615,9
28601600
161536322722617,5813016,7
28601700
171538342724617,5813417,7
28601800
181540362725617,5815519,4
28601900
191542382727617,5817820,8
28602000
201544402728620,01020224,6
28602100
211546422728620,01022727,0
28602200
221548442728620,01025530,3
28602300
231550462735624,01028432,6
28602400
241552482735624,01031535,4
28602500
251554502735624,01034739,2
28602600
261556522738,5624,01038239,3
28602700
271558542738,5624,01041842,7
28602800
281560562738,5624,01045746,5
28603000
301564602743,5624,01053950,1
28603200
321568642744626,01062959,7
28603500
351574702754626,01278061,7
28603600
361576722754626,01283465,5
28603800
381580762761,5626,01294966,5
28604000
401584802761,5626,012107477,4
28604200
421588842761,5626,012120687,0
28604500
451594902768630,014132399,1
28604800
4815100962774630,0141419109
28605000
50151041002778630,0141483116
28605500
55151141102787,5630,0141642134
28606000
60151241202797,5630,0141800155
28607000
701514414027117630,0142102196,
28607500
751915415034133840202850285
28608000
801916416034133840203040344
28608500
851917417034148840203230370
28609000
901918418034163840203430389
28609500
95191941903416384003800464
28610000
1001920420034178840204170479
28611000
1101922422034193840204550581


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn