Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29501000
101518,015,0101260,304,0
29501200
121521,018,0101880,426,6
29501300
131522,519,5101880,487,6
29501400
141524,021,0101880,558,6
29501500
151525,522,5101880,639,7
29501600
161527,024,01020100,7010,7
29501800
181530,027,01020100,8213,4
29502000
201533,030,01025101,0618,5
29502200
221536,033,01025101,3421,6
29502400
241539,036,01025101,6525,0
29502500
251540,537,51025101,8226,7
29502800
281545,042,01025102,3832,7
29503000
301548,045,01030102,8140,1
29503200
321551,048,01030103,2844,5
29503500
351555,552,51030104,0551,9
29503600
361557,054,01030104,3354,5
29503800
381560,057,01030104,9359,7
29504000
401563,060,01030105,5765,8
29504200
421566,063,01035106,2575,4
29504500
451570,567,51035107,3685,4
29504800
481575,072,01035107,9296,1
29505000
501578,075,01035108,28102
29505500
551585,582,51035109,17122
29506000
601593,090,010401010,1147
29506500
6515100,597,510401010,9171
29507000
7015108,0105,010401011,7195
29507200
7215111,0108,010401011,8205
29507500
7515115,5112,510401013,2220
29508000
8015123,0120,010501013,5265
29509000
9015138,0135,010501015,1322
29510000
10015153,0150,010501016,8393
29512000
12015183,0180,010701520,0588


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn