Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29501000   101518,015,0101260,304,0
29501200   121521,018,0101880,426,6
29501300   131522,519,5101880,487,6
29501400   141524,021,0101880,558,6
29501500   151525,522,5101880,639,7
29501600   161527,024,01020100,7010,7
29501800   181530,027,01020100,8213,4
29502000   201533,030,01025101,0618,5
29502200   221536,033,01025101,3421,6
29502400   241539,036,01025101,6525,0
29502500   251540,537,51025101,8226,7
29502800   281545,042,01025102,3832,7
29503000   301548,045,01030102,8140,1
29503200   321551,048,01030103,2844,5
29503500   351555,552,51030104,0551,9
29503600   361557,054,01030104,3354,5
29503800   381560,057,01030104,9359,7
29504000   401563,060,01030105,5765,8
29504200   421566,063,01035106,2575,4
29504500   451570,567,51035107,3685,4
29504800   481575,072,01035107,9296,1
29505000   501578,075,01035108,28102
29505500   551585,582,51035109,17122
29506000   601593,090,010401010,1147
29506500   6515100,597,510401010,9171
29507000   7015108,0105,010401011,7195
29507200   7215111,0108,010401011,8205
29507500   7515115,5112,510401013,2220
29508000   8015123,0120,010501013,5265
29509000   9015138,0135,010501015,1322
29510000   10015153,0150,010501016,8393
29512000   12015183,0180,010701520,0588


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn