Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), gespritzt. Bohrungen ab Modul
1,5 spanabhebend bearbeitet. Achswinkel 90°. Die Kegelräder laufen nur
paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen
Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese
Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen
zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit
gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2
Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Hinweis
zu Rädern aus Polyacetal: Diese Spritzgussteile weisen im
Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur
geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten
werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft
nicht beeinträchtigt.