Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle: gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung). Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09 kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable Befestigung: Die Getriebe sind allseitig mit Befestigungsbohrungen versehen. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch kundenseitig montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat bestellt werden (Flanschform wahlweise eckig oder rund.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge P
[kW]
n2
[min -1]
T2
[Nm]
fBi istGetriebegrößeMotorgrößeGewicht
[kg]
optionale einseitige Abtriebswelle
[Art.-Nr.]
optionale beidseitige Abtriebswelle
[Art.-Nr.]
optionaler Abtriebsflansch eckig
[Art.-Nr.]
optionaler Abtriebsflansch rund
[Art.-Nr.]
43900905   0,099441,210005063A6843805100438052004390530043905400
43900910   0,0912,9341,17004563A6743804100438042004390430043904400
43900915   0,0915301,56004563A6743804100438042004390430043904400
43900920   0,0919,6241,94604563A6743804100438042004390430043904400
43900925   0,09231916103056B44,5438031004380320043903300-
43900930   0,0935141,44003056B44,5438031004380320043903300-
43900935   0,0946,7111,83003056B44,5438031004380320043903300-
43900940   0,09708,52,22003056B44,5438031004380320043903300-
43900945   0,099372,71503056B44,5438031004380320043903300-
43900950   0,091404,83,21003056B44,5438031004380320043903300-
43900955   0,0920034,7703056B44,5438031004380320043903300-
43901205   0,1212,9490,87004563B6743804100438042004390430043904400
43901210   0,1217,5381,48005063A4743805100438052004390530043905400
43901215   0,1220,6341,66805063A4743805100438052004390530043905400
43901220   0,1230,4241,64604563A46,543804100438042004390430043904400
43901225   0,1235,92013903063A45438031004380320043903300-
43901230   0,1246,7161,23003063A45438031004380320043903300-
43901235   0,1250162,42804563A46,543804100438042004390430043904400
43901240   0,1274121,51903063A45438031004380320043903300-
43901245   0,1293101,91503063A45438031004380320043903300-
43901250   0,1213272,210,603063A45438031004380320043903300-
43901255   0,1220051,5703063A45438031004380320043903300-
43901805   0,189,6861,49406371A61243806100438062004390630043906400
43901810   0,1814610,810005063B4843805100438052004390530043905400
43901815   0,1817,55318005063B4843805100438052004390530043905400
43901820   0,1820,6481,26805063B4843805100438052004390530043905400
43901825   0,1830,4331,24604563B4743804100438042004390430043904400
43901830   0,1837,8291,43704563B4743804100438042004390430043904400
43901835   0,1850221,72804563B4743804100438042004390430043904400
43901840   0,1874161,11903063B46438031004380320043903300-
43901845   0,18100132,21404563B4743804100438042004390430043904400
43901850   0,18132101,610,603063B46438031004380320043903300-
43901855   0,1820072,3703063B46438031004380320043903300-
43902505   0,259,612019406371B612,543806100438062004390630043906400
43902510   0,2513,41001,36706371B612,543806100438062004390630043906400
43902515   0,2517,5781,58006371A41143806100438062004390630043906400
43902520   0,2520,9691,76706371A41143806100438062004390630043906400
43902525   0,2525622,63606371B61143806100438062004390630043906400
43902530   0,2532,6481,34305071A4943805100438052004390530043905400
43902535   0,2538,9421,63605071A4943805100438052004390530043905400
43902540   0,2550311,32804571A4843804100438042004390430043904400
43902545   0,2567241,62104571A4843804100438042004390430043904400
43902550   0,25100181,61404571A4843804100438042004390430043904400
43902555   0,25140132,21004571A4843804100438042004390430043904400
43902560   0,25200103704571A4843804100438042004390430043904400
43903705   0,3714,91230,89406371B41243806100438062004390630043906400
43903710   0,3717,511518006371B41243806100438062004390630043906400
43903715   0,3720,91011,26706371B41243806100438062004390630043906400
43903720   0,3731,1751,74506371B41243806100438062004390630043906400
43903725   0,3738,9622,33606371B41243806100438062004390630043906400
43903730   0,3746,7562,53006371B41243806100438062004390630043906400
43903735   0,3754451,42605071B4943805100438052004390530043905400
43903740   0,3767361,12104571B4943804100438042004390430043904400
43903745   0,3778341,71805071B4943805100438052004390530043905400
43903750   0,37100271,11404571B4943804100438042004390430043904400
43903755   0,37140201,51004571B4943804100438042004390430043904400
43903760   0,37200142,1704571B4943804100438042004390430043904400
43905505   0,559,42800,99608580B6214380810043808200-43908400
43905510   0,5513,42391,26708580B6214380810043808200-43908400
43905515   0,5518,91611,67408580A4204380810043808200-43908400
43905520   0,5520,91631,76708580A4204380810043808200-43908400
43905525   0,5526,91292,15208580A4204380810043808200-43908400
43905530   0,5531,11111,24506380A42043806100438062004390630043906400
43905535   0,5538,9921,53606380A41543806100438062004390630043906400
43905540   0,5546,7831,73006380A41543806100438062004390630043906400
43905545   0,55586822406380A41543806100438062004390630043906400
43905550   0,5574562,41906380A41543806100438062004390630043906400
43905555   0,5593442,91506380A41543806100438062004390630043906400
43905560   0,551403021005080A41243805100438052004390530043905400
43907505   0,7515,02560,99608580B4214380810043808200-43908400
43907510   0,7519,52161,27408580B4214380810043808200-43908400
43907515   0,7521,52191,36708580B4214380810043808200-43908400
43907520   0,7527,71731,65208580B4214380810043808200-43908400
43907525   0,7531,31582,04608580B4214380810043808200-43908400
43907530   0,7537,91362,43808580B4214380810043808200-43908400
43907535   0,7548,01121,33006380B41643806100438062004390630043906400
43907540   0,7560911,52406380B41643806100438062004390630043906400
43907545   0,7576751,81906380B41643806100438062004390630043906400
43907550   0,7596602,31506380B41643806100438062004390630043906400
43907555   0,75103561,21405080B41343805100438052004390530043905400
43907560   0,75144401,51005080B41343805100438052004390530043905400
43911005   1,119,53150,87408590S4274380810043808200-43908400
43911010   1,121,53200,96708590S4274380810043808200-43908400
43911015   1,127,72521,15208590S4274380810043808200-43908400
43911020   1,131,32301,44608590S4274380810043808200-43908400
43911025   1,137,91981,73808590S4274380810043808200-43908400
43911030   1,140,01800,83606390S42243806100438062004390630043906400
43911035   1,148,01630,93006390S42243806100438062004390630043906400
43911040   1,1511542,22808590S4274380810043808200-43908400
43911045   1,1601321,02406390S42743806100438062004390630043906400
43911050   1,1651262,32208590S4274380810043808200-43908400
43911055   1,1761091,21906390S42243806100438062004390630043906400
43911060   1,196871,51506390S42243806100438062004390630043906400
43911065   1,1103803,71408590S4274380810043808200-43908400
43911070   1,1144592,21006390S42243806100438062004390630043906400
43915005   1,527,53460,85208590LA4294380810043808200-43908400
43915010   1,531,13161,04608590LA4294380810043808200-43908400
43915015   1,537,62721,23808590LA4294380810043808200-43908400
43915020   1,5512121,62808590LA4294380810043808200-43908400
43915025   1,5651731,72208590LA4294380810043808200-43908400
43915030   1,5721591,82008590LA4294380810043808200-43908400
43915035   1,5751500,91906390LA42443806100438062004390630043906400
43915040   1,5951201,11506390LA42443806100438062004390630043906400
43915045   1,51021102,71408590LA4294380810043808200-43908400
43915050   1,5143821,61006390LA42443806100438062004390630043906400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn