Werkstoff: Nabe 1.4305 (V2A). Feder: Federstahl 1.4310.
Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich rostfreie Ausführung: -40 °C bis +300 °C. Federkörper
aus 3 gegenläufigen Lagen. Für beide Drehrichtungen geeignet. Die
Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder Verstiftung erfolgen.
Schwingungen und Stöße werden weitgehend absorbiert. Der Achsversatz ist
abhängig von Kupplungsgröße und Kupplungslänge. Fertigbohrung und
Passfedernut gegen Mehrpreis.