Werkstoff: Stahl.
- Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
- Für mittlere bis höhere Drehmomente.
- Selbstzentrierend.
- Selbstsichernd.
- Axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=200mm für 69.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.