Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität. Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten ISO-Reihe 1. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
Tragz.dyn C
[N]
Tragz.stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64630606   612224002397
64630808   8152443528012
64631010   10172650037014,5
64631212   12192862051018,5
64631414   14212862052020,5
64631616   16243080062027,5
64632020   20283095079032,5
64632525   2535401990167066
64633030   3040502800270095
64634040   40526044004450182
64635050   50627055006300252


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn