Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.
Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.