Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.