Werkstoff: Zink-Druckguss, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen (Form C): Edelstahl 1.4401.
Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991 oder Gewindebolzen.
Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 1C: Einseitig verlängert, mit Gewindebolzen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2C: Beidseitig verlängert, mit Gewindebolzen.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.