Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt, Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Eingespritzter Gewindestift Stahl verzinkt blau chromatiert.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
Gewicht
[g]
66182510
25M510121685
66182515
25M515121687
66182520
25M520121688
66183210
32M61014201010
66183216
32M61614201011
66183220
32M62014201012
66183225
32M62514201013
66184016
40M81618251321
66184020
40M82018251322
66184025
40M82518251324
66184030
40M83018251326
66185020
50M102022321743
66185025
50M102522321745
66185030
50M103022321748
66185045
50M104522321758
66186320
63M122026402179
66186330
63M123026402191
66186340
63M1240264021105
66186360
63M1260264021115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn