Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.

Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile und Kontaktstellen geschmiert werden.

Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.

Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GewindeausführungGröße
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
d3
[mm]
g
[mm]
l2
[mm]
Fzul.
[N]
Gewicht
[g]
63720100
rechts4 x 8844M40,7881615455
63720200
rechts4 x 16844M40,78162415457
63720300
rechts5 x 101055M50,89102024999
63720400
rechts5 x 201055M50,892030249913
63720500
rechts6 x 121266M61,0101224353715
63720600
rechts6 x 241266M61,0102436353722
63720700
rechts8 x 161688M81,25141632644137
63720700F
rechts Fein8 x 16 F1688M8x11,0141632644137
63720800
rechts8 x 321688M81,25143248644154
63720800F
rechts Fein8 x 32 F1688M8x11,0143248644154
63720900
rechts10 x 20201010M101,51820401020874
63720900F
rechts Fein10 x 20 F201010M10x1,251,251820401020874
63721000
rechts10 x 40201010M101,518406010208116
63721000F
rechts Fein10 x 40 F201010M10x1,251,2518406010208116
63721100
rechts12 x 24241212M121,7520244812139121
63721100F
rechts Fein12 x 24 F241212M12x1,251,2520244812139121
63721200
rechts12 x 48241212M121,7520487212139175
63721200F
rechts Fein12 x 48 F241212M12x1,251,2520487212139175
63721300
rechts14 x 28271414M142,024285616560178
63721300F
rechts Fein14 x 28 F271414M14x1,51,524285616560178
63721400
rechts14 x 56271414M142,024568516560258
63721400F
rechts Fein14 x 56 F271414M14x1,51,524568516560258
63721500
rechts16 x 32321616M162,026326422608282
63721500F
rechts Fein16 x 32 F321616M16x1,51,526326422608282
63721600
rechts16 x 64321616M162,026649622608410
63721600F
rechts Fein16 x 64 F321616M16x1,51,526649622608410
63722000
rechts20 x 40402020M202,534408032095600
63730100
links4 x 8844M40,7881615455
63730200
links4 x 16844M40,78162415457
63730300
links5 x 101055M50,89102024999
63730400
links5 x 201055M50,892030249913
63730500
links6 x 121266M61,0101224353715
63730600
links6 x 241266M61,0102436353722
63730700
links8 x 161688M81,25141632644137
63730800
links8 x 321688M81,25143248644154
63730900
links10 x 20201010M101,51820401020874
63731000
links10 x 40201010M101,518406010208116
63731100
links12 x 24241212M121,7520244812139121
63731200
links12 x 48241212M121,7520487212139175
63731300
links14 x 28271414M142,024285616560178
63731400
links14 x 56271414M142,024568516560258
63731500
links16 x 32321616M162,026326422608282
63731600
links16 x 64321616M162,026649622608410
63732000
links20 x 40402020M202,534408032095600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn