Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige Einfach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um eine bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. * Teilung 4mm als Hülsenkette.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Berechnungstools



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10000000   Werksnorm*4,0 x 2,7-4,102,501,657,00,91,80,08
10030000   035,0 x 2,5-4,153,201,497,42,52,20,10
10060000   046,0 x 2,8-4,104,001,857,42,93,00,12
10080000   05 B-18,0 x 3,0-4,775,002,318,63,14,40,18
10100000   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,38,90,41
10200000   08112,7 x 3,301/2 x 1/85,807,753,6610,21,58,00,28
10300000   08312,7 x 4,881/2 x 3/167,907,754,0912,91,511,60,42
10340000   Werksnorm12,7 x 4,881/2 x 3/169,307,754,1814,41,517,50,59
10500000   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,917,80,70
10600000   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,122,20,95
10700000   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,628,91,25
10800000   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2836,15,460,02,60
10900000   20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,195,03,70
11000000   24 B-138,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,4014,6353,46,6160,06,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn