Werkstoff: Stahl C45.
Service:
Katalogseite
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(
![](/App_Themes/Maedler/images/LEDgreen.gif)
freibleibend aus Lagervorrat /
![](/App_Themes/Maedler/images/LEDorange.gif)
kurzfristig lieferbar /
![](/App_Themes/Maedler/images/LEDred.gif)
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Zähnezahl | De [mm] | L1 [mm] | L [mm] | Gewicht [kg] | Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.] |
| 16291001 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 10 | 15,08 | 140 | 140 | 0,18 | 16010200 |
| 16291201 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 12 | 18,26 | 140 | 140 | 0,26 | 16010202 |
| 16291401 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 14 | 21,44 | 140 | 140 | 0,36 | 16010203 |
| 16291501 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 15 | 23,03 | 140 | 140 | 0,41 | 16010204 |
| 16291801 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 18 | 27,81 | 140 | 140 | 0,61 | 16010205 |
| 16292001 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 20 | 30,99 | 160 | 160 | 0,9 | 16010206 |
| 16292401 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 24 | 37,36 | 160 | 160 | 1,25 | 16010208 |
| 16292501 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 25 | 38,95 | 160 | 160 | 1,36 | 16010209 |
| 16293001 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 30 | 46,91 | 160 | 160 | 2,03 | 16010211 |
| 16293201 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 32 | 50,09 | 160 | 160 | 2,32 | 16010212 |
| 16293501 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 35 | 54,86 | 160 | 160 | 2,94 | 16010213 |
| 16293601 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 36 | 56,46 | 160 | 160 | 2,95 | 16010215 |
| 16294001 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 40 | 62,82 | 160 | 160 | 3,86 | 16010216 |
| 16294801 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 48 | 75,55 | 160 | 160 | 5,36 | 16010219 |
| 16296001 | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 60 | 94,65 | 160 | 160 | 8,55 | 16010320 |
zur Gruppe