Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 64° D (hart), grün.
Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Harte Ausführung mit geringer Dämpfung, für Antriebe mit sehr hoher Belastung bei geringem Verdrehwinkel. Temperaturbereich -20°C bis +100°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeØ
[mm]
ZähnezahlNenn-Drehmoment
[Nm]
max.Drehmoment
[Nm]
Wechsel-Drehmoment
[Nm]
Verdrehwinkel TKN
[°]
Verdrehwinkel TK max
[°]
Gewicht
[g]
60506414   1430416324,24,57 5
60506419   1940621425,52,53,67
60506424   245587515019,52,53,622
60506428   28658200400522,53,632
60506438   388084058101052,53,658
60506442   42 95856011201462,53,670
60506448   48105865513101702,53,698
60506455   55120882516502152,53,6120
60506465   651358117523503062,53,6210
60506475   7516010240048006242,53,6340
60506490   90200104500900011702,53,6700
60506495   1002251061851237016082,53,6900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn