Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypSchienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64905530
DA4160-0030-A300300285-1002402,50
64905535
DA4160-0035-A350350335-1502552,93
64905540
DA4160-0040-A400400385-2002703,37
64905545
DA4160-0045-A450450435-2502853,80
64905550
DA4160-0050-A500500485-3003004,24
64905555
DA4160-0055-A550550-267,5-3004,68
64905560
DA4160-0060-A600600-292,5-3005,12
64905565
DA4160-0065-A650650-317,5-2955,56
64905570
DA4160-0070-A700700-342,5-2906,00
64905580
DA4160-0080-A800800-392,5-2706,87
64905590
DA4160-0090-A900900-442,5-2507,75
64905600
DA4160-0100-A10001000-492,5-2308,62


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn