Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC
* Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).