Werkstoff: Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, blau chromatiert. Zugbügel: Stahl St37, verzinkt, blau chromatiert. Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig. Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Gegenhalter gehören zum Lieferumfang.
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
Artikel Menge GrößeHaltekraft FH
[N]
a
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
b3
[mm]
b4
[mm]
b5
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
l1 ca.
[mm]
l2 min.
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
m3
[mm]
m4
[mm]
m5
[mm]
r
[mm]
s
[mm]
Hub w1
[mm]
Verstellweg w2 ca.
[mm]
Gewicht
[g]
67620400   1601600122628212014M44,322189811195,016,05,010342,0251185
67620600   3203200164044322822M66,53025152193210,519,07,014573,04813250
67620800   7007000246054383826M88,5423622023389,541,59,519743,55826625


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn