Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese niedrigpreisigen Einfach-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung der Kreuzgelenke zu sorgen.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹
[Nm]
200 min­¹300 min­¹400 min­¹500 min­¹700 min­¹800 min­¹Gewicht
[kg]
63061300   6131340--8,58,56,86,25,7--0,03
63061600   8161040--16,911,710,49,17,86,76,10,04
63061600N   81610402916,911,710,49,17,86,76,10,04
63062000   10201045--32,522,119,515,614,3139,10,08
63062000N   10201045311,432,522,119,515,614,3139,10,08
63062500   12251150--58,532,527,320,818,214,311,70,14
63062500N   12251150413,858,532,527,320,818,214,311,70,14
63062900   14291356--9158,55242,93933,828,60,20
63062900N   14291356516,39158,55242,93933,828,60,20
63063200   16321565--114,4110,593,671,56555,944,20,29
63063200N   16321565518,3114,4110,593,671,56555,944,20,29
63063700   18371772--20815613088,475,470,2-0,44
63063700N   18371772620,820815613088,475,470,2-0,44
63064000   20401982--31222115611710493,6-0,57
63064000N   20401982622,831222115611710493,6-0,57
63064700   22472295--390260195143120,9--0,93
63064700N   22472295624,8390260195143120,9--0,93
63065000   255027108--507325234182149,5--1,19
63065000N   255027108828,3507325234182149,5--1,19
63065800   305830122--559429260195166,4--1,72
63065800N   305830122833,3559429260195166,4--1,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn