Werkstoff: 1.4305 (V2A).

Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Flanken-Ø min.
[mm]
Flanken-Ø max.
[mm]
Kern-Ø min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64099110   Tr. 10 x 38,1918,4155,840,90
64099112   Tr. 12 x 310,19110,4157,841,20
64099114   Tr. 14 x 411,64012,4158,801,35
64099116   Tr. 16 x 413,64013,90510,802,10
64099118   Tr. 18 x 415,64015,90512,802,40
64099120   Tr. 20 x 417,64017,90514,803,15
64099124   Tr. 24 x 521,09421,39417,504,35
64099128   Tr. 28 x 525,04925,39021,505,85
64099130   Tr. 30 x 626,54726,88221,907,05
64099136   Tr. 36 x 632,54732,88227,9010,05
64099140   Tr. 40 x 736,02036,37530,5014,10
64099150   Tr. 50 x 845,46845,86840,3718,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn