Werkstoff: 1.4305 (V2A).

Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Flanken-Ø min.
[mm]
Flanken-Ø max.
[mm]
Kern-Ø min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64099310   Tr. 10 x 38,1918,4155,841,80
64099312   Tr. 12 x 310,19110,4157,842,40
64099314   Tr. 14 x 411,64012,4158,802,70
64099316   Tr. 16 x 413,64013,90510,804,20
64099318   Tr. 18 x 415,64015,90512,804,80
64099320   Tr. 20 x 417,64017,90514,806,30
64099324   Tr. 24 x 521,09421,39417,508,70
64099328   Tr. 28 x 525,04925,39021,5011,70
64099330   Tr. 30 x 626,54726,88221,9014,10
64099336   Tr. 36 x 632,54732,88227,9020,10
64099340   Tr. 40 x 736,02036,37530,5028,20
64099350   Tr. 50 x 845,46845,86840,3737,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn